- Art. nr.:
- VX 5051100
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås - Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.600 mm - Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Lås: 3 mm dubbellås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 24 kg
- Bruttovikt
- 36,59 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177927605
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204