Dörr vänster för VX med två dörrar

Art. nr.: VX 5051123

Låselement för VX med två dörrar

Art. nr.:
VX 5051123
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.400 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
18 kg
Bruttovikt
26,26 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927377
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204