- Art. nr.:
- VX 5051126
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 1.800 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm - Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,8 kg
- Bruttovikt
- 23,88 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177927346
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204