Montageplåt för VX, TS

Art. nr.: VX 5051024

Montageplåtsfastsättning för TS

Montageplåtsfastsättning för VX

Montageplåtsfastsättning Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

Art. nr.:
VX 5051024
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Mått för montageplåt (B × H)
899 mm x 1.896 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 1.000 mm
Höjd: = 2.000 mm
Montagekrav
Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
42,6 kg
Bruttovikt
55,79 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928367
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216