Montageplåt för VX, TS

Art. nr.: VX 5051032

Montageplåtsfastsättning för TS

Montageplåtsfastsättning för VX

Montageplåtsfastsättning Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

Art. nr.:
VX 5051032
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Mått för montageplåt (B × H)
299 mm x 1.896 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 400 mm
Höjd: = 2.000 mm
Montagekrav
Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
17 kg
Bruttovikt
18 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928282
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216