Montageplåt för VX, TS

Art. nr.: VX 5051035

Montageplåtsfastsättning för TS

Montageplåtsfastsättning för VX

Montageplåtsfastsättning Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

Art. nr.:
VX 5051035
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Mått för montageplåt (B × H)
499 mm x 1.496 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.600 mm
Montagekrav
Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19,8 kg
Bruttovikt
26,13 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216