- Art. nr.:
- VX 5051038
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Mått för montageplåt (B × H)
- 499 mm x 2.096 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.200 mm - Montagekrav
- Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 27,4 kg
- Bruttovikt
- 36,11 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177928220
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216