- Art. nr.:
- VX 5051041
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.496 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 1.600 mm - Montagekrav
- Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 26,8 kg
- Bruttovikt
- 35,24 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177928190
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216