Montageplåt för VX, TS

Art. nr.: VX 5051044

Montageplåtsfastsättning för TS

Montageplåtsfastsättning för VX

Montageplåtsfastsättning Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål

Art. nr.:
VX 5051044
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 2.096 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.200 mm
Montagekrav
Vid montage i TS-skåp behövs montageplåtsfastsättning 5050.063.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
37 kg
Bruttovikt
48,61 kg
EAN
4028177928169
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216