- Art. nr.:
- VX 5051112
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
Låsskylt
Lås inkl. dubbel låsinsats
Lås: 3 mm dubbellås
Fastsättningskomponent med spanjonettlås
- Passar för
- Skåptyp: VX med en dörr
VX med dubbeldörr, huvuddörr
Höjd: 1.400 mm
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Låsskylt
- Lås inkl. dubbel låsinsats
- Lås: 3 mm dubbellås
- Fastsättningskomponent med spanjonettlås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 3 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177927483
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217