Spanjolettlås för VX

Art. nr.: VX 5051113

Art. nr.:
VX 5051113
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Låsskylt
Lås inkl. dubbel låsinsats
Lås: 3 mm dubbellås
Fastsättningskomponent med spanjonettlås
Passar för
Skåptyp: VX med en dörr
VX med dubbeldörr, huvuddörr
Höjd: 1.600 mm
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Låsskylt
Lås inkl. dubbel låsinsats
Lås: 3 mm dubbellås
Fastsättningskomponent med spanjonettlås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2 kg
Bruttovikt
3 kg
Tullvarukod
83015000
EAN
4028177927476
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217