Plåtskruv för bottenplåt VX
- Art. nr.:
- VX 5051018
- Utförande
- Torx 30
- Material
- Stål
- Dimension
- Längd: 13 mm
- Dimension
- Gänga: 5,5
Längd på gänga: 13 mm - Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,184 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Torx-plåtskruv med kant, för stålplåt, mått: 5,5 x 13 mm, TX30