- Art. nr.:
- VX 5051151
- Material
- Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
- Ytbehandling
- Streckslipade på utsidan, korn 400
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21 kg
- Bruttovikt
- 25 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177930254
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101