- Art. nr.:
- VX 5051154
- Material
- Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
- Ytbehandling
- Streckslipade på utsidan, korn 400
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 29 kg
- Bruttovikt
- 33 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177930285
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101