Dörr höger för VX rostfritt stål

Art. nr.: VX 5051155

Art. nr.:
VX 5051155
Material
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Ytbehandling
Streckslipade på utsidan, korn 400
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
34 kg
Bruttovikt
38 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177930292
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101