Dörr höger för VX rostfritt stål

Artikelnummer: VX 5051156

Artikelnummer:
VX 5051156
Material
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Ytbehandling
Streckslipade på utsidan, korn 400
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
36 kg
Bruttovikt
40 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177930308
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101