Golvplåt för VX rostfritt stål

Art. nr.: VX 5050822

För individuell inredning av golvutrymmet. Potentialutjämning via fästkomponenter samt jordningspunkter finns.

Art. nr.:
VX 5050822
Dimension
Bredd: 490 mm
Djup: 175 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
Observera:
För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177972988