För individuell inredning av golvutrymmet. Potentialutjämning via fästkomponenter samt jordningspunkter finns.
- Art. nr.:
- VX 5050829
- Dimension
- Bredd: 540 mm
Djup: 275 mm - Passar för
- Bredd: 1.200 mm
- Observera:
- För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
- För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,06 kg
- Bruttovikt
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177973053