För variabel täckning och flexibel öppning i botten. Kan kombineras med bottenplåtar.
- Artikelnummer:
- VX 5050818
- Dimension
- Bredd: 490 mm
Djup: 115 mm - Passar för
- Bredd: 600 mm
- Observera:
- För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,84 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177972940