Glasdörr, aluminium, 1-delad för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051211

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051211
Material
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg
Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil: RAL 9005
Leveransens omfattning
Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Leveransens omfattning
Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14 kg
Bruttovikt
15,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968073