- Art. nr.:
- VX_IT 5051212
- Material
- Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 800 mm
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
- Gångjärn 180°, monterat
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177968080