Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051225

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051225
Material
Stålplåt
Aluminium
Ytbehandling
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg
Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil, ventilationsgaller: RAL 9005
Leveransens omfattning
Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9 kg
Bruttovikt
10,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968127