Dörr i aluminium/stålplåt fram, ventilerad (tom yta på andelen perforerad plåt ca 85 %)
- Art. nr.:
- VX_IT 5051226
- Material
- Stålplåt
Aluminium - Ytbehandling
- Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil, ventilationsgaller: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
- Gångjärn 180°, monterat
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,8 kg
- Bruttovikt
- 8,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177968134