Stålplåtsdörr, endelad stängd för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051228

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051228
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
20 kg
Bruttovikt
21 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968165