Stålplåtsdörr, endelad stängd för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051229

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051229
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
25 kg
Bruttovikt
25,88 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968172