Stålplåtsdörr, endelad stängd för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051230

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051230
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
27,2 kg
Bruttovikt
28 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968189