- Art. nr.:
- VX_IT 5051233
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E. - Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm - Leveransens omfattning
- Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
- Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,8 kg
- Bruttovikt
- 20,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177968202