Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd

Art. nr.: VX_IT 5051220

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051220
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
40 kg
Bruttovikt
46 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968257