- Art. nr.:
- VX_IT 5051223
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
- Leveransens omfattning
- Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
- 3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 23 kg
- Bruttovikt
- 28 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177968264