Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051218

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051218
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14 kg
Bruttovikt
16 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968233