Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051219

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051219
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
31 kg
Bruttovikt
36 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968240