Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för VX IT

Art. nr.: VX_IT 5051224

Apparatskåpsnyckel

Art. nr.:
VX_IT 5051224
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
17,4 kg
Bruttovikt
18,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177968271