Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %)
Ventilerad stålplåtsdörr
Art. nr.: VX_IT 5051232
- Art. nr.:
- VX_IT 5051232
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Spanjolettlås, komplett - Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
- Spanjolettlås, komplett
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6 kg
- Bruttovikt
- 6,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177968141