- Art. nr.:
- VX 5050802
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås - Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm - Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Lås: 3 mm dubbellås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,142 kg
- Bruttovikt
- 28,142 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177970557