Enkeldörr för VX SE, SE, TP, PC, IW

Art. nr.: VX 5050803

Art. nr.:
VX 5050803
Material
Stålplåt
Ytbehandling
pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
30,5 kg
Bruttovikt
31,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177970564