- Art. nr.:
- AX 5051316
- Material
- Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,32 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177948990
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101