- Art. nr.:
- AX 5051319
- Material
- Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Låsskylt
Spanjolettlås, komplett - Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm - Leveransens omfattning
- Låsskylt
- Spanjolettlås, komplett
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12 kg
- Bruttovikt
- 12,42 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949027
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101