- Art. nr.:
- AX 5051326
- Material
- Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 400 mm
Höjd: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6 kg
- Bruttovikt
- 6,16 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949096
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101