Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051369

Art. nr.:
AX 5051369
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 375 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Passar för
Bredd: 300 mm
Höjd: 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,635 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101