Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051370

Art. nr.:
AX 5051370
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 330 mm
Höjd: 275 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Passar för
Bredd: 380 mm
Höjd: 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,48 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101