- Art. nr.:
- AX 5051371
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Dimension
- Bredd: 330 mm
Höjd: 355 mm - Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Passar för
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,9 kg
- Bruttovikt
- 2,04 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949485
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101