- Art. nr.:
- AX 5051373
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 355 mm - Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Passar för
- Bredd: 300 mm
Höjd: 380 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177949508
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101