Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051377

Art. nr.:
AX 5051377
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 550 mm
Höjd: 355 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 380 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,8 kg
Bruttovikt
3,912 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101