Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051379

Art. nr.:
AX 5051379
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 550 mm
Höjd: 735 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 760 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8 kg
Bruttovikt
8,18 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101