Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051380

Art. nr.:
AX 5051380
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 750 mm
Höjd: 575 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,9 kg
Bruttovikt
8,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101