Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051381

Art. nr.:
AX 5051381
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 345 mm
Höjd: 775 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 400 mm
Höjd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,3 kg
Bruttovikt
5,66 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101