Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051383

Art. nr.:
AX 5051383
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 545 mm
Höjd: 975 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,846 kg
Bruttovikt
10,866 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949607
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101