Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051386

Art. nr.:
AX 5051386
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 745 mm
Höjd: 975 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,6 kg
Bruttovikt
15 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101