Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051387

Art. nr.:
AX 5051387
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 745 mm
Höjd: 1.175 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
17 kg
Bruttovikt
17,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101