Montageplåt för AX

Art. nr.: AX 5051390

Art. nr.:
AX 5051390
Material
Stålplåt
Ytbehandling
förzinkade
Dimension
Bredd: 945 mm
Höjd: 1.175 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Passar för
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22,2 kg
Bruttovikt
22,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177949676
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101